ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー...
型番:
【特長】・側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。【商品仕様】・天板大きさ 300×300㎜ ・伸縮範囲 88~490㎜ ・耐荷重 45㎏ ・材質 上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
ケニス
アルミ合金ラボジャッキ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 36,278円
通常出荷日 : 4日目
通常価格(税別) : 22,794円-
通常出荷日 : 3日目
通常価格(税別) : 6,888円-
通常出荷日 : 1日目~
アズワン
通常価格(税別) : 8,685円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 11,158円-
通常価格(税別) : 9,552円-
通常価格(税別) : 13,734円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30
通常価格(税別):46,716円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード