17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

通常単価(税別)
12,164
税込単価
13,380
通常出荷日:4日目

【特長】・側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用する...

詳細を確認

    型番:

    3-135-0624
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-135-0624の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-135-0624
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,164
    ( 13,380 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    【商品仕様】
    ・天板大きさ 200×200㎜
    ・伸縮範囲 75~245㎜
    ・耐荷重 25㎏
    ・材質 上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20の型番3-135-0624のページです。 型番3-135-0624に関する仕様情報を記載しております。
    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20
    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25
    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-8
    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30
    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15
    ラボジャッキ ノブ式
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス柴田科学
    通常価格12,16436,2788,57546,71610,53435,000
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト