ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。【商品仕様】・締付...
型番:
【特長】・水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。【商品仕様】・締付範囲 5~80㎜ ・全長 310㎜ ・材質 亜鉛ダイカスト 耐熱塩ビ(青) ・クランク高低差 70㎜
ケニス
両開クランプ RSZ
アズワン
ステンレス両開きクランプ 固定ムッフ付 大・中・小
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 9,118円
通常出荷日 : 6日目
通常価格(税別) : 5,762円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 4,803円
通常出荷日 : 7日目
東京硝子器械
通常価格(税別) : 9,502円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
クランク柄付クランプ CCM
通常価格(税別):8,827円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード