17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランク柄付クランプ CCL

通常単価(税別)
9,118
税込単価
10,030
通常出荷日:6日目

【特長】・水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。【商品仕様】・締付範囲 5~100㎜ ・全...

詳細を確認

    型番:

    3-346-0275
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-346-0275の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0275
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,118
    ( 10,030 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
    【商品仕様】
    ・締付範囲 5~100㎜
    ・全長 340㎜
    ・材質 亜鉛ダイカスト 耐熱塩ビ(青)
    ・クランク高低差 70㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クランク柄付クランプ CCLの型番3-346-0275のページです。 型番3-346-0275に関する仕様情報を記載しております。
    クランク柄付クランプ CCLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランク柄付クランプ CCL
    クランク柄付クランプ CCGS
    クランク柄付クランプ CCM
    ボールジョイントクランプ ネジ付 35
    Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ
    水槽用クランプ
    メーカーケニスケニスケニス三商東京硝子器械アズワン
    通常価格9,1185,9178,8272,0006,220 -10,617 -
    通常出荷日6日目4日目6日目4日目2日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト