ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】・材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ) 特殊耐熱...
型番:
【商品仕様】・材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ) 特殊耐熱ビニール被覆 フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ・全長(㎜) 370(フレキ部200) ・柄の大きさ 10φ×145㎜
ケニス
両開クランプ RSZ
アズワン
ステンレス両開きクランプ 固定ムッフ付 大・中・小
フレキシブルアームクランプ FAC-3
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 4,753円
通常出荷日 : 7日目
WEIZHENG
通常価格(税別) : 3,981円-
通常出荷日 : 9日目~
通常価格(税別) : 7,575円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 29,000円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
嵯峨電機工業
通常価格(税別) : 6,630円-
通常出荷日 : 1日目~
ANMO
通常価格(税別) : 14,630円-
ミツトヨ
通常価格(税別) : 6,146円-
通常価格(税別) : 7,178円
通常価格(税別) : -
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
フレキシブルアームクランプ FAC-mi…
通常価格(税別):3,880円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード