ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 両開クランプ RSZ |
|
アズワン 自在型スタンド |
|
ケニス 平型台 HD-3 |

【商品仕様】
・大きさ/支柱 13φ×1000㎜
・大きさ/台の足長/重量 185㎜ 3.0㎏
・ベース 鋳鉄製
・支柱 鉄製シャフト(三価クロメートメッキ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

ワーゼフ
ジャッキ(オールステン) ノブ式
5通常価格(税別):22,794円~

アズワン
ゴムシート板材
4.8通常価格(税別):4,181円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~