17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平型台 HD-3

通常単価(税別)
7,372
税込単価
8,109
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・大きさ/支柱 13φ×1000㎜ ・大きさ/台の足長/重量 280×200㎜ 3.5㎏ ...

詳細を確認

    型番:

    3-346-0175
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-346-0175の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0175
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,372
    ( 8,109 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ/支柱 13φ×1000㎜
    ・大きさ/台の足長/重量 280×200㎜ 3.5㎏
    ・台 鋳鉄製
    ・支柱 鉄製シャフト(三価クロメートメッキ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    平型台 HD-3の型番3-346-0175のページです。 型番3-346-0175に関する仕様情報を記載しております。
    平型台 HD-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平型台 HD-3
    ステンレス平型スタンド
    三ツ足スタンド M-3
    テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小
    テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中
    ステンレスH型スタンド
    メーカーケニステラオカケニステラオカテラオカテラオカ
    通常価格7,37234,600 -7,17827,18333,62037,460 -
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト