17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-346-0110
解除
    数量:

    3-346-0110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,520
    ( 17,072 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広くて使いやすい大型ステンレス台を採用しています。
    ・台面は大型で広く、実験器具などの転落の心配がありません。
    【商品仕様】
    ・支柱 ステンレス棒(SUS304製)12Φ×660mm
    ・ベース ステンレス製 大きさ:225×175×18mm 板厚:8mmt 重量:約2.5kg ゴム脚付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    STスタンド(ステンレスベース)ST-INの型番3-346-0110のページです。 型番3-346-0110に関する仕様情報を記載しております。
    STスタンド(ステンレスベース)ST-INのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    STスタンド(ステンレスベース)ST-IN
    鉄製スタンド(STタイプ) ST-DR
    スタンド ST-U・U型
    ステンレススタンド
    ステンレスH型スタンド
    ステンレス平型スタンド
    メーカーケニスケニスアズワンコクゴテラオカテラオカ
    通常価格15,52024,25014,563129,10637,460 -34,600 -
    通常出荷日4日目4日目1日目10日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました