17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-135-0024
解除
    数量:

    製品仕様

    型番支柱ベース自在挟み支持環吊り棒クランプクランプ数
    3-135-0024ステンレス棒(SUS304製) 12φ×660mmステンレス製 大きさ:225×175×18mm 板厚:mmt 重量:約2.5kg ゴム脚付クリップ式 ダイカスト製 ステンレス柄 挟み間隔:0~50mmステンレスSUS304製 内径:80mmφ長さ:150mmダイカスト製 締付範囲:12mm以下 ステンレスネジ使用2個

    3-135-0024の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-135-0024
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,250
    ( 26,675 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広くて使いやすい大型ステンレス台を採用しています。台面は大型で広く、実験器具などの転落の心配がありません。
    ・操作に便利なカラーネジで、赤ネジは支柱への固定、青ネジは自在挟みや支持環の固定と色分けしていますので、操作ミスを防ぎます。
    ・耐久性・耐薬品性に優れたオールステンレスのスタンドです
    【商品仕様】
    ・支柱 ステンレス棒(SUS304製) 12φ×660㎜
    ・ベース ステンレス製 大きさ:225×175×18㎜ 板厚:8㎜t 重量:約2.5㎏ ゴム脚付
    ・自在挟み クリップ式 ダイカスト製 ステンレス柄 挟み間隔:0~50㎜
    ・支持環 ステンレスSUS304製 内径:80㎜φ
    ・吊り棒 長さ:150㎜
    ・クランプ ダイカスト製 締付範囲:12㎜以下 ステンレスネジ使用
    ・クランプ 2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    鉄製スタンド(STタイプ) ST-DRの型番3-135-0024のページです。 型番3-135-0024に関する仕様情報を記載しております。
    鉄製スタンド(STタイプ) ST-DRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄製スタンド(STタイプ) ST-DR
    STスタンド(ステンレスベース)ST-IN
    スタンド ST-U・U型
    SSタイプシステムスタンド SS-1200
    SSタイプシステムスタンド SS-900
    SSタイプシステムスタンド SS-600
    メーカーケニスケニスアズワン三商三商三商
    通常価格24,25015,52014,563104,59992,59984,600
    通常出荷日4日目4日目1日目19日目19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました