17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実験用ガス 二酸化炭素(20本組)【20個入り】

通常単価(税別)
12,782
税込単価
14,060
通常出荷日:4日目

【特長】・各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。ガスはスプ...

詳細を確認

    型番:

    3-126-0497
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    3-126-0497の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0497
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,782
    ( 14,060 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
    【商品仕様】
    ・容量 5.0L
    ・純度 95%(V/V)
    ・入数 20本
    ・付属 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    実験用ガス 二酸化炭素(20本組)の型番3-126-0497のページです。 型番3-126-0497に関する仕様情報を記載しております。
    実験用ガス 二酸化炭素(20本組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    実験用ガス 二酸化炭素(20本組)
    実験用ガス 水素(20本組)
    実験用ガス 酸素(20本組)
    実験用ガス 窒素(20本組)
    実験用金属板 B-12
    ガス量調節器 1020-20105
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスジーエルサイエンス
    通常価格12,78217,97412,78212,78222413,908
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト