17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高純度ガス 水素 H2【10個入り】

通常単価(税別)
54,300
税込単価
59,730
通常出荷日:4日目

ガステスター、検知器校正、各種試料に最適な低圧スプレー缶に充填された水素ガスです。【特長】・実験や分析...

詳細を確認

型番:

3-347-0021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-347-0021の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【その他】その他
詳細材質
水素
内容量
0.6L(1缶当たり)

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0021

内容量

最小発注数量
0.6L(1缶当たり)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,300
( 59,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

ガステスター、検知器校正、各種試料に最適な低圧スプレー缶に充填された水素ガスです。
【特長】
・実験や分析計測などに最適な高純度水素ガスです。
【仕様】
・ガス種類:水素(H2)
・純度:99.99%
・容量:5L
・内容積:0.6L
・充填圧力:0.8MPa
・容器:スプレー缶
・入数:10本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高純度ガス 水素 H2の型番3-347-0021のページです。 型番3-347-0021に関する仕様情報を記載しております。
高純度ガス 水素 H2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ガス 水素 H2
高純度合成石英ビーカー
実験用ガス 水素(20本組)
研究用高純度シリコンウェハー CZ法
高比重タングステンシート HWXL7H
水素可視化シート ATM
メーカーケニスアズワンケニスアズワンアズワンケニス
通常価格54,30033,142 -17,97495,950 -461,63055,096
通常出荷日4日目15日目4日目1日目〜19日目11日目
商品タイプその他--素材シート-
材質【その他】その他--【その他】その他--
詳細材質水素-----
内容量0.6L(1缶当たり)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト