17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

N2ステーション

通常単価(税別)
139,512
税込単価
153,463
通常出荷日:7日目

【特長】・N2発生機とコントローラー一体型のN2ステーションです。 ・コンプレッサーなどからの圧縮空気...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-347-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,512
    ( 153,463 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・N2発生機とコントローラー一体型のN2ステーションです。
    ・コンプレッサーなどからの圧縮空気のN2ガスを、特殊な分解膜で分離します。
    ・内蔵レギュレーターにより、出力ガス圧(0.2MPa)を一定に保ちます。
    ・窒素ガスボンベ不要!電源不要!の窒素ガス発生装置
    【商品仕様】
    ・N2ガス発生濃度 99.5%以上
    ・入力空気圧 0.3-0.7MPa
    ・入力空気温度 5~50℃
    ・推奨N2ガス発生流量 1.0L/分
    ・フローメーター 0.5~4.0L/分
    ・適合チューブ径 インプット側 外径6㎜φ アウトプット側 外径4㎜φ
    ・大きさ 118×112×185㎜ 約2㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    N2ステーションの型番3-347-0000のページです。 型番3-347-0000に関する仕様情報を記載しております。
    N2ステーションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    N2ステーション
    PCR96-02用アダプタ(2個組)
    GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    ガスフィルター(SUS316型)
    メーカーケニスケニスジーエルサイエンスジーエルサイエンスケニスアズワン
    通常価格139,51257,63247,62848,02084,79327,413 -
    通常出荷日7日目9日目1日目1日目11日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト