17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上ラボバーナー

通常単価(税別)
21,60020,900
税込単価
23,76022,990
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ICイグナイターの採用により、押すだけで100%着火できるガスバーナーです。配管の要らないガ...

詳細を確認

    型番:

    3-346-0595
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-346-0595の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0595
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,60020,900
    ( 22,990 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ICイグナイターの採用により、押すだけで100%着火できるガスバーナーです。配管の要らないガス充填式です。
    ・エアー調整機構により800℃~1300℃まで炎が変化します。様々な作業に対応でき、理化学実験などに最適です。
    ・イグナイター着火式で100%着火!
    【商品仕様】
    ・使用ガス プロパン・ブタン混合ガス(充填式)
    ・燃焼時間 65分
    ・大きさ 57×143×68㎜ 348g
    ・電源 単3電池×1(付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上ラボバーナーの型番3-346-0595のページです。 型番3-346-0595に関する仕様情報を記載しております。
    卓上ラボバーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上ラボバーナー
    TB1000 卓上ラボバーナー
    卓上ミニガスバーナー RK4601
    小炎付バーナー 都市ガス用
    ハンディバーナー GT-3000S(TGK)
    小炎付バーナー LPガス用
    メーカーケニスアズワンケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格21,60016,5799,0009,3367,1009,336
    通常出荷日5日目1日目4日目7日目4日目7日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト