ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・径の異なるチューブの接続に便利です。 ・一般的な樹脂製コネクターに比...
型番:
10個入り
【特長】・径の異なるチューブの接続に便利です。 ・一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。【商品仕様】・大きさA×B 60×40㎜ ・外径 10-16㎜ ・入数 10 ・材質 PP
東京硝子器械
ホースジョイント HJ3-2P
岩田製作所
シリコンチューブ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 1,123円
通常出荷日 : 6日目
通常価格(税別) : 1,450円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 539円-
トラスコ中山
通常価格(税別) : 8,033円-
通常出荷日 : 1日目~
日本ピスコ
通常価格(税別) : 358円-
通常価格(税別) : 11,550円-
通常出荷日 : 2日目~
アズワン
通常価格(税別) : 7,236円-
アラム
通常価格(税別) : 1,080円
通常出荷日 : 8日目
通常価格(税別) : 2,245円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
ジョイナー(異径タイプ) E-10×16
通常価格(税別):1,018円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード