ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜

真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜ 3-326-0954
通常単価(税別)
8,953
税込単価
9,848
通常出荷日:6日目

【特長】・油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 ・非常に柔軟性に富んでいて接続部にな...

詳細を確認

型番:

3-326-0954
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-0954の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
18×42
全長(m)
1
材質
天然ゴム

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0954
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,953
( 9,848 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。
・非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
【商品仕様】
・内径×外径 18×42㎜
・材質 天然ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜の型番3-326-0954のページです。 型番3-326-0954に関する仕様情報を記載しております。
真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜
タイゴン チューブ LMT-55 TL8
タイゴン チューブ LMT-55 TL3
シリコンチューブ ST12-16
タイゴン チューブ LMT-55 TL2
シリコンチューブ ST8-12
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格8,95316,5977,7318,245 -5,7908,051
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目4日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)18×428×113×512×162×48×12
全長(m)1約15約1510約1510
材質天然ゴム塩化ビニル塩化ビニルシリコンゴム塩化ビニルシリコンゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト