17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラメック 真空ホース 1079-06

通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 ・粉を使用していないので、清浄な場所での使...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0962
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0962の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0962
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,430
    ( 1,573 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。
    ・粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    【商品仕様】
    ・内径×外径 9×24㎜
    ・長さ 1m
    ・材質 プラスチックエラストマー
    ・デュロメータ硬さ A30
    ・脆化温度 -64℃(無負荷)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アラメック 真空ホース 1079-06のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アラメック 真空ホース 1079-06
    アラメックFUチューブ
    真空ゴム管
    真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)
    真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜
    ガス用ホース
    メーカーケニスアラムケニスケニスケニスアズワン
    通常価格1,43023,556 -7,595 -17,828 -8,9536,980 -
    通常出荷日6日目1日目〜6日目6日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト