17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーマレックス (シリコン断熱チューブ) SM-12

通常単価(税別)
5,578
税込単価
6,136
通常出荷日:6日目

【特長】・内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 ・流体の熱損失が少なく保温性に優れてい...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0847
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0847の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0847
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,578
    ( 6,136 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
    ・流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
    ・冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    【商品仕様】
    ・内部チューブ内径×外径 12×18㎜
    ・発泡厚 8㎜
    ・全外径 34㎜
    ・長さ 1m
    ・材質 シリコンゴム
    ・使用温度範囲 -60~200℃(無負荷)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サーマレックス (シリコン断熱チューブ) SM-12の型番3-136-0847のページです。 型番3-136-0847に関する仕様情報を記載しております。
    サーマレックス (シリコン断熱チューブ) SM-12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーマレックス (シリコン断熱チューブ) SM-12
    シリコンチューブ 7×12
    サーマレックス(R)
    シリコンチューブ ST12-16
    シリコンチューブ ST8-12
    シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入
    メーカーケニスアズワンアズワンケニスケニス三商
    通常価格5,5781,4194,9508,245 -8,0519,350
    通常出荷日6日目1日目1日目4日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト