17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スプリングホース SP-19

スプリングホース SP-19
通常単価(税別)
12,44214,100
税込単価
13,68615,510
通常出荷日:6日目

【特長】・スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。 ・曲げても折れることのない丈夫なホースで...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,100
( 15,510 )
6日目
12,442
( 13,686 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。
・曲げても折れることのない丈夫なホースです。
【商品仕様】
・内径×外径 19×26㎜
・使用圧力 -0.1~0.4MPa
・長さ 10m
・材質 塩化ビニル
・耐熱温度 60℃(無負荷)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングホース SP-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングホース SP-19
タイゴン チューブ LMT-55 TL2
タイゴン チューブ LMT-55 TL3
シリコンチューブ ST12-16
タイゴン チューブ LMT-55 TL8
タイゴン チューブ LMT-55 TL6
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格12,442-5,7907,7318,245 -16,5979,721
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)19×262×43×512×168×116×8
全長(m)10約15約1510約15約15
使用圧力(MPa)-0.1~0.4-----
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニルシリコンゴム塩化ビニル塩化ビニル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト