17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)

通常単価(税別)
13,580
税込単価
14,938
通常出荷日:7日目

【特長】・弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 ・化学的に安定しており、耐薬品性に優れて...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※4F~7Fは100m/ケース 8F、10Fは50m/ケースになります。

    型番:

    3-344-0431
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0431の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0431
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,580
    ( 14,938 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。
    ・化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。
    ・耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
    【商品仕様】
    ・内径×外径 4×5.8㎜
    ・材質 特殊塩化ビニル
    ・使用温度範囲 -30~70℃(無負荷)

    ご注意

    • ●※4F~7Fは100m/ケース 8F、10Fは50m/ケースになります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)の型番3-344-0431のページです。 型番3-344-0431に関する仕様情報を記載しております。
    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)
    ナフロン PFAチューブ
    送液ポンプ用チューブ 96412-18
    送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24
    工進 吐出ホース50mm×20m
    送液ポンプ用ファーメドBPTチューブ
    メーカーケニスアズワンケニスマスターフレックス工進三商
    通常価格13,580660 -77,13458,0325,67517,000 -
    通常出荷日7日目1日目〜11日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト