ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タイゴン チューブ LMT-55 TL3

タイゴン チューブ LMT-55 TL3 3-344-0312
通常単価(税別)
7,731
税込単価
8,504
通常出荷日:6日目

【特長】・耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ・ガラス管、金属管等に堅く装着できます...

詳細を確認

型番:

3-344-0312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-344-0312の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
3×5
全長(m)
約15
材質
塩化ビニル
引張り強さ(Mpa)
11.4
硬さ
A55
肉厚(mm)
1
比重
1.18
伸長度
450%
吸水率
0.24%
脆化温度(℃)
-50
最大使用圧力(Mpa)
0.15

型番リスト

表示件数
型番
3-344-0312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,731
( 8,504 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。
・ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
【商品仕様】
・比重 1.18
・硬度ShoreA 55
・引張強度 11.4MPa
・伸長度 450%
・吸水率 0.24%
・最高使用温度 74℃
・脆化温度 -50℃
・最大使用圧力 0.15MPa
・材質 塩化ビニル
・内径 3㎜
・外径 5㎜
・肉厚 1.0㎜
・長さ 50フィート(約15m)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイゴン チューブ LMT-55 TL3の型番3-344-0312のページです。 型番3-344-0312に関する仕様情報を記載しております。
タイゴン チューブ LMT-55 TL3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイゴン チューブ LMT-55 TL3
タイゴン チューブ LMT-55 TL4
タイゴン チューブ LMT-55 TL6
タイゴン チューブ LMT-55 TL8
タイゴン チューブ LMT-55 TL2
タイゴン チューブ LMT-55 TL1/8
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格7,7319,0149,72116,5975,79015,092
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)3×54×66×88×112×43.18×6.35
全長(m)約15約15約15約15約15約15
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
引張り強さ(Mpa)11.411.411.411.411.411.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト