17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タイゴン チューブ LMT-55 TL2

タイゴン チューブ LMT-55 TL2 3-344-0311
通常単価(税別)
5,790
税込単価
6,369

【特長】・耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ・ガラス管、金...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 内径×外径 (mm)
    2×4
  • 全長 (m)
    約15
  • 材質
    塩化ビニル
  • 引張り強さ (Mpa)
    11.4
  • 硬さ
    A55
  • 肉厚 (mm)
    1
  • 比重
    1.18
  • 伸長度
    450%
  • 吸水率
    0.24%
  • 脆化温度 (℃)
    -50
  • 最大使用圧力 (Mpa)
    0.15

型番:

3-344-0311
解除
    数量:

    3-344-0311の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    液送用チューブ
    内径×外径(mm)
    2×4
    全長(m)
    約15
    材質
    塩化ビニル
    引張り強さ(Mpa)
    11.4
    硬さ
    A55
    肉厚(mm)
    1
    比重
    1.18
    伸長度
    450%
    吸水率
    0.24%
    脆化温度(℃)
    -50
    最大使用圧力(Mpa)
    0.15

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0311
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,790
    ( 6,369 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。
    ・ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
    【商品仕様】
    ・比重 1.18
    ・硬度ShoreA 55
    ・引張強度 11.4MPa
    ・伸長度 450%
    ・吸水率 0.24%
    ・最高使用温度 74℃
    ・脆化温度 -50℃
    ・最大使用圧力 0.15MPa
    ・材質 塩化ビニル
    ・内径 2㎜
    ・外径 4㎜
    ・肉厚 1.0㎜
    ・長さ 50フィート(約15m)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイゴン チューブ LMT-55 TL2の型番3-344-0311のページです。 型番3-344-0311に関する仕様情報を記載しております。
    タイゴン チューブ LMT-55 TL2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイゴン チューブ LMT-55 TL2
    タイゴン チューブ LMT-55 TL4
    タイゴン チューブ LMT-55 TL6
    タイゴン チューブ LMT-55 TL8
    タイゴン チューブ LMT-55 TL3
    タイゴン チューブ LMT-55 TL1/8
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格5,7909,0149,72116,5977,73115,092
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
    内径×外径(mm)2×44×66×88×113×53.18×6.35
    全長(m)約15約15約15約15約15約15
    材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
    引張り強さ(Mpa)11.411.411.411.411.411.4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました