17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FUチューブ 長さ1m 3-356-0403

FUチューブ 長さ1m

通常単価(税別)
14,065
税込単価
15,472
通常出荷日:6日目

【特長】・極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です・内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 全長 (m)
    1
  • 材質
    内層:4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)/中間層:ポリアミド樹脂(PA)/外装:ウレタン樹脂(TPU)
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~80
  • 透明

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

3-356-0403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ内径×外径全長
3-356-0404液送用チューブ6×9mm1m
3-356-0403液送用チューブ6×8mm1m

3-356-0403の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
6×8
全長(m)
1
材質
内層:4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)/中間層:ポリアミド樹脂(PA)/外装:ウレタン樹脂(TPU)
品番
FU-68
使用温度範囲(℃)
-40~80
透明
常用圧力(Mpa)
0.6(20℃)
最小曲げ半径(mm)
38
-
-

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • 品番

  • 常用圧力(Mpa)

  • 最小曲げ半径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-356-0403

内径×外径

(mm)

品番

常用圧力

(Mpa)

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
6×8
FU-68
0.6(20℃)
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,065
( 15,472 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です
・内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FUチューブ 長さ1mの型番3-356-0403のページです。 型番3-356-0403に関する仕様情報を記載しております。
FUチューブ 長さ1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FUチューブ 長さ1m
シリコンチューブ 長さ10m
シリコンチューブ ST12-16
シリコンチューブ ST8-12
タイゴン チューブ LMT-55 TL1/8
タイゴン チューブ LMT-55 TL4
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格14,0655,329 -8,245 -8,05115,0929,014
通常出荷日6日目4日目〜4日目4日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)1101010約15約15
材質内層:4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)/中間層:ポリアミド樹脂(PA)/外装:ウレタン樹脂(TPU)シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴム塩化ビニル塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-40~80-60~200(無負荷)-60~200(無負荷)-60~200(無負荷)--
透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト