17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シリコンチューブ 長さ10m
ケニス
ポンプ用シリコンチューブ
アラム
送液ポンプ用シリコンチューブ
三商

ローラーポンプ用シリコンチューブ

通常単価(税別)
14,04015,958
税込単価
15,44417,554
通常出荷日:6日目

【特長】・高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです・通常品に対して優れた長寿命を発揮し...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

内径×外径

(mm)

品番

最小発注数量
5×9
rps59
1個
6×10
rps610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,040
( 15,444 )
6日目
15,958
( 17,554 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです
・通常品に対して優れた長寿命を発揮します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーポンプ用シリコンチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーポンプ用シリコンチューブ
ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65
ローラーポンプ用シリコンチューブ rps48
ポンプ用シリコンチューブ
送液ポンプ用シリコンチューブ
送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理
メーカーケニスケニスケニスアラム三商マスターフレックス
通常価格14,040-14,68410,3201,617 -17,000 -18,600 -
通常出荷日6日目6日目6日目8日目9日目〜1日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)10/袋101010157.5
詳細タイプ高強度高強度タイプ高強度タイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト