ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65

ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65 3-356-0451
通常単価(税別)
14,684
税込単価
16,152
通常出荷日:6日目

【特長】・高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ・通常品に対して優れた長寿命を発...

詳細を確認

型番:

3-356-0451
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-356-0451の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
6.5×9.9
全長(m)
10
詳細タイプ
高強度タイプ

型番リスト

表示件数
型番
3-356-0451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,684
( 16,152 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
・通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
【商品仕様】
・タイプ 高強度
・内径×外径 6.5×9.9㎜
・長さ 10m/袋

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65の型番3-356-0451のページです。 型番3-356-0451に関する仕様情報を記載しております。
ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65
ローラーポンプ用シリコンチューブ rps48
ローラーポンプ用シリコンチューブ
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15
シリコンチューブ ST12-16
シリコンチューブ ST8-12
メーカーケニスケニスケニスマスターフレックスケニスケニス
通常価格14,68410,32014,040 -47,8138,245 -8,051
通常出荷日6日目6日目6日目1日目4日目4日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)6.5×9.94.8×8-4.8×9.8~10.012×168×12
全長(m)101010/袋151010
詳細タイプ高強度タイプ高強度タイプ高強度---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト