17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シリコーンチューブ
東京硝子器械
シリコンチューブ 1巻
アズワン
送液ポンプ用シリコンチューブ
三商
シリコンチューブ ST8-15 3-136-0536

シリコンチューブ ST8-15

通常単価(税別)
17,363
税込単価
19,099
通常出荷日:6日目

【特長】・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0536
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0536の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0536
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,363
    ( 19,099 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示すシリコンチューブです。
    ・引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    【商品仕様】
    ・内径×外径 8×15㎜
    ・長さ 10m
    ・材質 シリコンゴム
    ・使用温度範囲 -60~200℃(無負荷)
    ・引張り強さ 10MPa
    ・硬さ 54

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンチューブ ST8-15の型番3-136-0536のページです。 型番3-136-0536に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンチューブ ST8-15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンチューブ ST8-15
    シリコンチューブ ST8-12
    シリコンチューブ ST12-16
    マスターフレックス 96410-15 シリコンチューブ
    ポンプ用シリコンチューブ
    タイゴン チューブ LMT-55 TL8
    メーカーケニスケニスケニス三商アラムケニス
    通常価格17,3638,0518,245 -28,5141,617 -16,597
    通常出荷日6日目4日目4日目19日目8日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト