ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    セーフティーマット 62S【50個入り】

    セーフティーマット 62S 3-347-0390
    通常単価(税別)
    14,262
    税込単価
    15,688
    通常出荷日:4日目

    【特長】・表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。 ・吸収力に優れ、液体の...

    詳細を確認

    型番:

    3-347-0390
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-347-0390の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0390
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,262
    ( 15,688 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。
    ・吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。
    ・ずれにくく、ガラス製器具と実験台との衝撃を和らげます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 51×61㎝
    ・入数 50枚
    ・材質 表/スパンボンド不織布 裏/ポリエチレン
    ・吸水量 750mL/㎡

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セーフティーマット 62Sの型番3-347-0390のページです。 型番3-347-0390に関する仕様情報を記載しております。
    セーフティーマット 62Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーフティーマット 62S
    ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット
    セーフティマット510×610㎜ 14-206-62 50枚入
    筋ゴムマット
    スチロール透明マット板両面タイプ
    シリコンマット 角形・楕円形・円形
    メーカーケニスアズワン三商和気産業アズワン
    通常価格14,26229,719 -13,96525,967618 -3,692
    通常出荷日4日目8日目〜4日目4日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト