17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軟質ポリエチレンシート NPS-3.0

通常単価(税別)
22,250
税込単価
24,475
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・厚さ 3.0㎜ ・大きさ 1×1m ・材質 LDPE(低密度ポリエチレン) ・耐熱温度 ...

詳細を確認

    型番:

    3-344-0976
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0976の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0976
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,250
    ( 24,475 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・厚さ 3.0㎜
    ・大きさ 1×1m
    ・材質 LDPE(低密度ポリエチレン)
    ・耐熱温度 約60℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軟質ポリエチレンシート NPS-3.0の型番3-344-0976のページです。 型番3-344-0976に関する仕様情報を記載しております。
    軟質ポリエチレンシート NPS-3.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軟質ポリエチレンシート NPS-3.0
    ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
    ポリエチレンシート 幅950/1800
    樹脂板材 ポリエチレン板 ナチュラル
    高密度ポリエチレンネット
    ポリエチレン丸棒 200φ×1000L
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械アズワンアズワンコクゴ
    通常価格22,2501,3794,740 -11,970 -6,044 -65,524
    通常出荷日9日目1日目7日目〜9日目12日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト