17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軟質ポリエチレンシート NPS-2.0

通常単価(税別)
16,727
税込単価
18,400
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・厚さ 2.0㎜ ・大きさ 1×1m ・材質 LDPE(低密度ポリエチレン) ・耐熱温度 ...

詳細を確認

    型番:

    3-344-0975
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0975の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0975
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,727
    ( 18,400 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・厚さ 2.0㎜
    ・大きさ 1×1m
    ・材質 LDPE(低密度ポリエチレン)
    ・耐熱温度 約60℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軟質ポリエチレンシート NPS-2.0の型番3-344-0975のページです。 型番3-344-0975に関する仕様情報を記載しております。
    軟質ポリエチレンシート NPS-2.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軟質ポリエチレンシート NPS-2.0
    ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2
    シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜
    ポリプロピレンシート2T×1000W×2M
    ポリエチレンシート 幅950/1800
    メーカーケニスアズワンケニスケニスコクゴ東京硝子器械
    通常価格16,7271,3792,7556,8597,5504,740 -
    通常出荷日12日目1日目14日目4日目5日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト