17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルフィルム P-0.125

通常単価(税別)
31,226
税込単価
34,349
通常出荷日:9日目

【特長】・高い透明性と平滑性のほかに、電気絶縁性、強じん性、耐化学薬品性、低気体透過率に優れたフィルム...

詳細を確認

    型番:

    3-344-0848
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0848の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0848
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,226
    ( 34,349 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い透明性と平滑性のほかに、電気絶縁性、強じん性、耐化学薬品性、低気体透過率に優れたフィルムです。
    ・油類、ほとんどの薬品に対して耐性を持っています。特に耐酸性に優れています。
    ・可塑剤のような添加物を含んでいないため、経時変化しません。
    ・水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもほとんどありません。
    ・気体透過率はプラスチックフィルム中最も小さく、酸化を嫌う品物の梱包に最適です。
    【商品仕様】
    ・厚さ 0.125㎜
    ・巾 1m
    ・長さ 20m
    ・使用温度範囲 -70℃~150℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリエステルフィルム P-0.125の型番3-344-0848のページです。 型番3-344-0848に関する仕様情報を記載しております。
    ポリエステルフィルム P-0.125のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリエステルフィルム P-0.125
    ポリエステルフィルム P-0.1
    ポリエステルフィルム P-0.05
    ポリエステルフィルム P-0.250
    ポリエステルフィルム P-0.075
    ポリエステルフィルム P-0.188
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格31,22624,76513,79456,69319,16546,720
    通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト