ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4

    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4 3-344-0863
    通常単価(税別)
    5,548
    税込単価
    6,103
    通常出荷日:14日目

    【特長】・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。 ・薄手のロールタイプです。【商品仕様】...

    詳細を確認
    • 本商品は1mにカットされた状態で納品します。(例)ご注文数を2と入力:1mの商品を2枚納品

    型番:

    3-344-0863
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0863の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-344-0863
    ・厚さ 0.4mm
    ・巾 300mm
    ・耐熱温度 約300℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0863
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,548
    ( 6,103 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    ・薄手のロールタイプです。
    【商品仕様】
    ・厚さ 0.4㎜
    ・巾 300㎜
    ・耐熱温度 約300℃

    ご注意

    • 本商品は1mにカットされた状態で納品します。(例)ご注文数を2と入力:1mの商品を2枚納品
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4の型番3-344-0863のページです。 型番3-344-0863に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.5
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2
    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.8
    ふっ素樹脂フィルム(PTFE)
    ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワン東京硝子器械
    通常価格5,5486,8022,75510,45012,300 -8,580 -
    通常出荷日14日目6日目14日目14日目1日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト