ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜ 3-344-0895
    通常単価(税別)
    10,260
    税込単価
    11,286
    通常出荷日:14日目

    【特長】・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。【商品仕様】・厚さ 1㎜ ・大きさ 50...

    詳細を確認

    型番:

    3-344-0895
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0895の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-344-0895
    ・厚さ 1mm
    ・大きさ 500×500mm
    ・耐熱温度 約300℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0895
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,260
    ( 11,286 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    【商品仕様】
    ・厚さ 1㎜
    ・大きさ 500×500㎜
    ・耐熱温度 約300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜の型番3-344-0895のページです。 型番3-344-0895に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜
    ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500
    ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500
    シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜
    メーカーケニスケニスケニス三商三商ケニス
    通常価格10,26018,91527,35417,01023,1675,415
    通常出荷日14日目14日目14日目12日目12日目4日目

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト