17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜

通常単価(税別)
12,513
税込単価
13,764
通常出荷日:14日目

【特長】・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。【商品仕様】・厚さ 4㎜ ・大きさ 30...

詳細を確認

    型番:

    3-344-0893
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0893の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0893
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,513
    ( 13,764 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    【商品仕様】
    ・厚さ 4㎜
    ・大きさ 300×300㎜
    ・耐熱温度 約300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜の型番3-344-0893のページです。 型番3-344-0893に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜
    フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm
    シリコンスポンジシート 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格12,51315,5209,3136,2095,9129,148
    通常出荷日14日目6日目14日目4日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト