ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 ...
型番:
【特長】・耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 ・片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。 ※厚み方向には粘着加工できません。【商品仕様】・粘着 片面 粘着 ・厚さ 10㎜ ・大きさ 1000×1000㎜ ・材質 クロロプレン
ケニス
ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492
ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491
ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 5,432円
通常出荷日 : 9日目
通常価格(税別) : 7,081円
通常出荷日 : 6日目
通常価格(税別) : 6,870円
通常出荷日 : 8日目
通常価格(税別) : 7,349円
アズワン
通常価格(税別) : 30,064円-
通常出荷日 : 8日目~
エスコ
通常価格(税別) : 2,090円-
通常出荷日 : 1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 860円-
通常出荷日 : 1日目
中興化成工業
通常価格(税別) : 3,373円-
通常出荷日 : 5日目~
通常価格(税別) : 3,560円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 …
通常価格(税別):10,967円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード