17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

通常単価(税別)
7,349
税込単価
8,084
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 ・片面粘着タイプはシート...

詳細を確認

    型番:

    3-330-0483
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-330-0483の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0483
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,349
    ( 8,084 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    ・片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。 ※厚み方向には粘着加工できません。
    【商品仕様】
    ・粘着 なし
    ・厚さ 6㎜
    ・大きさ 1000×1000㎜
    ・材質 クロロプレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483の型番3-330-0483のページです。 型番3-330-0483に関する仕様情報を記載しております。
    ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483
    ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485
    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491
    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492
    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489
    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格7,3498,7307,0815,4324,80410,967
    通常出荷日6日目6日目6日目9日目6日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト