ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡...
型番:
【特長】・冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 ・耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。【商品仕様】・粘着 なし ・厚さ 10㎜ ・大きさ 1000㎜×2000㎜ ・材質 エラストマー ・耐熱温度 -200~125℃ ・規格 難燃規格試験適合
ケニス
エアロシート 粘着 なし 厚さ 20㎜ 大きさ 1000㎜×2000㎜
エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 500㎜×2000㎜
エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 10㎜ 大きさ 1000㎜×2000㎜
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
エアロシート 粘着 なし 厚さ 10㎜ …
通常価格(税別):15,420円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード