17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-330-0563
解除
    数量:

    3-330-0563の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0563
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,800
    ( 42,680 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。
    ・耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 500×500×10㎜
    ・材質 シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)
    ・耐熱 最高250℃
    ・色 紅ガラ色

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンスポンジ SLの型番3-330-0563のページです。 型番3-330-0563に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンスポンジ SLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンスポンジ SL
    シリコーンスポンジ 角紐 SLシリーズ
    1mカット 白シリコンスポンジ
    シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜
    シリコンスポンジひも
    シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
    メーカーケニストラスコ中山アズワン三商東京硝子器械コクゴ
    通常価格38,80010,911 -2,720 -3,137244 -4,908
    通常出荷日9日目1日目〜1日目3日目6日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました