17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

型番:

3-345-0051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-345-0051の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【ゴム】天然ゴム
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
5

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-345-0051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,901
( 14,191 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質 天然ゴム
・厚さ 5㎜
・大きさ 1000×1000㎜

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜の型番3-345-0051のページです。 型番3-345-0051に関する仕様情報を記載しております。
ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜
ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜
ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜
ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜
ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜
ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 2㎜ 大きさ 1000×1000㎜
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格12,9016,4678,64517,94515,5829,894
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
商品タイプシート-----
材質【ゴム】天然ゴム-----
幅(mm)1000-----
長さ(mm)1000-----
厚さ(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト