17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mm

通常単価(税別)
17,836
税込単価
19,620
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM)) ・厚さ 5㎜ ・大きさ 1000×...

詳細を確認

    型番:

    3-356-0087
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-356-0087の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-356-0087
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,836
    ( 19,620 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))
    ・厚さ 5㎜
    ・大きさ 1000×1000㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mmの型番3-356-0087のページです。 型番3-356-0087に関する仕様情報を記載しております。
    ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mm
    ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜
    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))厚さ 3mm
    ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 2㎜ 大きさ 1000×1000㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格17,83612,90117,94515,58211,9519,894
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト