ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

    通常単価(税別)
    9,148
    税込単価
    10,063
    通常出荷日:6日目

    【特長】・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。【商品仕様】・厚さ 5㎜ ・大きさ 300×300㎜...

    詳細を確認

    型番:

    3-345-0070
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0070の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,148
    ( 10,063 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
    【商品仕様】
    ・厚さ 5㎜
    ・大きさ 300×300㎜
    ・材質 シリコンゴム
    ・硬度 50度
    ・使用温度範囲 -50~200℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜の型番3-345-0070のページです。 型番3-345-0070に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜
    シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格9,1482,4183,5475,2257,41015,520
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト