ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜
通常価格(税別):2418円~
通常出荷日:6日目
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜
通常価格(税別):5225円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
通常価格(税別):553円~
通常出荷日:1日目 ~
三商
シリコンゴムシート t1・t3・t6mm
通常価格(税別):9799円~
通常出荷日:7日目 ~
オーエスジー
管用平行タップシリーズ 一般用 SPT
オーエスジー
通常価格(税別):2680円~
通常出荷日:1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):3948円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):4959円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):860円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

アズワン
ゴムシート板材
4.8通常価格(税別):4,181円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

アズワン
ポリエステルメッシュ 目開き105μ~1180μ PETシリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜
0通常価格(税別):5,415円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~