ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜

シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜ 3-345-062
通常単価(税別)
2,418
税込単価
2,660
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。【商品仕様】・厚さ 1㎜ ・大きさ 300×300㎜...

詳細を確認

型番:

3-345-062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-345-062の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-345-062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,418
( 2,660 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
【商品仕様】
・厚さ 1㎜
・大きさ 300×300㎜
・材質 シリコンゴム
・硬度 50度
・使用温度範囲 -50~200℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜の型番3-345-062のページです。 型番3-345-062に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜
シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜
シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜
シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
シリコンスポンジシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格2,4189,1485,2253,5477,4107,836
通常出荷日6日目6日目1日目6日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト