17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ乳鉢 HDシリーズ

通常単価(税別)
22,019
税込単価
24,221
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミナは硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乳鉢
  • 材質
    アルミナ
  • 密度
    3.6g/cm3
  • 備考
    化学組成 SiO2 5% Al2O3 93%

ご注意

  • 乳棒は別売です。

型番:

3-324-0261
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-324-0261の仕様・寸法情報

商品タイプ
乳鉢
サイズ(mm)
Φ120/91(外径/内径)
材質
アルミナ
密度
3.6g/cm3
備考
化学組成 SiO2 5% Al2O3 93%
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-324-0261

サイズ

(mm)

最小発注数量
Φ120/91(外径/内径)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,019
( 24,221 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナは硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕に適します

ご注意

  • 乳棒は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミナ乳鉢 HDシリーズの型番3-324-0261のページです。 型番3-324-0261に関する仕様情報を記載しております。
アルミナ乳鉢 HDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ乳鉢 HDシリーズ
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒
自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒
自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ
メーカーケニス日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学アズワン
通常価格22,01925,063 -11,898 -74,227234,24877,010 -
通常出荷日8日目6日目5日目5日目5日目1日目〜
商品タイプ乳鉢粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機乳鉢
材質アルミナ-----
密度3.6g/cm3-----
備考化学組成 SiO2 5% Al2O3 93%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト