17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒形隔膜 外径×内径×高さ 200×186×300㎜

通常単価(税別)
57,230
税込単価
62,953
通常出荷日:11日目

【特長】・高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液...

詳細を確認

    型番:

    3-744-0632
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-744-0632の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-744-0632
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,230
    ( 62,953 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。
    ・見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
    ・高アルミナ質で酸・アルカリに対して優れた耐食性をもっています
    【商品仕様】
    ・外径×内径×高さ 200×186×300㎜
    ・入数 1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 200×186×300㎜の型番3-744-0632のページです。 型番3-744-0632に関する仕様情報を記載しております。
    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 200×186×300㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 200×186×300㎜
    円筒形隔膜 外径×内径×高さ 50×44×150㎜
    F電解隔膜 円筒形,箱形
    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜
    メーカーケニスケニスニッカトーアズワンケニスケニス
    通常価格57,23031,52529,270 -730 -9,1482,418
    通常出荷日11日目19日目10日目〜1日目〜6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト