17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-Sタンマン管 TS-5【5個入り】

通常単価(税別)
48,015
税込単価
52,817
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外径×内径×長さ 30×24×150㎜ ・入数 5 ・化学組成 Al2O3 99.6% ...

詳細を確認

    型番:

    3-744-0613
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-744-0613の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-744-0613
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,015
    ( 52,817 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外径×内径×長さ 30×24×150㎜
    ・入数 5
    ・化学組成 Al2O3 99.6%
    ・使用温度 最高1800℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SSA-Sタンマン管 TS-5の型番3-744-0613のページです。 型番3-744-0613に関する仕様情報を記載しております。
    SSA-Sタンマン管 TS-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSA-Sタンマン管 TS-5
    SSA-Sタンマン管 TS-3
    SSA-Sタンマン管 TS-6
    SSA-Sタンマン管 TS-8
    SSA-Sタンマン管 TS-4
    SSA-Sタンマン管 TS-7
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格48,01541,71054,320128,52532,98084,875
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト