17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-744-0611
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-744-0611の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-744-0611
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,710
( 45,881 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径×内径×長さ 21×17×100㎜
・入数 10
・化学組成 Al2O3 99.6%
・使用温度 最高1800℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSA-Sタンマン管 TS-3の型番3-744-0611のページです。 型番3-744-0611に関する仕様情報を記載しております。
SSA-Sタンマン管 TS-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSA-Sタンマン管 TS-3
SSA-Sタンマン管 TS-5
SSA-Sタンマン管 TS-6
SSA-Sタンマン管 TS-8
SSA-Sタンマン管 TS-4
SSA-Sタンマン管 TS-7
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格41,71048,01554,320128,52532,98084,875
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト