17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-Hタンマン管 T-3【10個入り】

通常単価(税別)
29,100
税込単価
32,010
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外径×内径×長さ 21×17×100㎜ ・入数 10 ・化学組成 Al2O3 95% ・...

詳細を確認

    型番:

    3-744-0601
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-744-0601の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-744-0601
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,100
    ( 32,010 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外径×内径×長さ 21×17×100㎜
    ・入数 10
    ・化学組成 Al2O3 95%
    ・使用温度 最高1600℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SSA-Hタンマン管 T-3の型番3-744-0601のページです。 型番3-744-0601に関する仕様情報を記載しております。
    SSA-Hタンマン管 T-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSA-Hタンマン管 T-3
    SSA-Hタンマン管 T-5
    SSA-Hタンマン管 T-6
    SSA-Hタンマン管 T-4
    SSA-Hタンマン管 T-8
    SSA-Hタンマン管 T-7
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格29,10034,43537,83024,25085,36058,200
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト