17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-Tセッター SSA-T-1505【10個入り】

通常単価(税別)
72,978
税込単価
80,276
通常出荷日:お見積り

10枚入りの150×150×0.5mmの大きさのSSA-Tセッターです。

    型番:

    3-744-0592
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      注文停止中
      3-744-0592
      最小発注数量
      1パック

      10個入り

      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      72,978
      ( 80,276 )
      お見積り

      詳細情報

      基本情報

      10枚入りの150×150×0.5mmの大きさのSSA-Tセッターです。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      SSA-Tセッター SSA-T-1505の型番3-744-0592のページです。 型番3-744-0592に関する仕様情報を記載しております。
      SSA-Tセッター SSA-T-1505のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      SSA-Tセッター SSA-T-1505
      SSA-Tセッター SSA-T-510
      SSA-Tセッター SSA-T-1005
      SSA-Tセッター SSA-T-1510
      SSA-Tセッター SSA-T-515
      SSA-Tセッター SSA-T-1010
      メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
      通常価格72,97831,04052,38087,30038,80060,140
      通常出荷日お見積り11日目11日目11日目11日目11日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト