17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-Tセッター SSA-T-1015【10個入り】

通常単価(税別)
73,720
税込単価
81,092
通常出荷日:11日目

10枚入りの100×100×1.5mmの大きさのSSA-Tセッターです。

    型番:

    3-133-0243
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-133-0243の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-133-0243
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,720
    ( 81,092 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    10枚入りの100×100×1.5mmの大きさのSSA-Tセッターです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SSA-Tセッター SSA-T-1015の型番3-133-0243のページです。 型番3-133-0243に関する仕様情報を記載しております。
    SSA-Tセッター SSA-T-1015のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSA-Tセッター SSA-T-1015
    SSA-Tセッター SSA-T-510
    SSA-Tセッター SSA-T-1005
    SSA-Tセッター SSA-T-1510
    SSA-Tセッター SSA-T-515
    SSA-Tセッター SSA-T-1010
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格73,72031,04052,38087,30038,80060,140
    通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト