ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。【商品仕...
型番:
【特長】・熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。【商品仕様】・外径×孔径×長さ 2.5×1.5×100㎜ ・入数 100 ・形状 丸形一つ孔
ケニス
熱電対用絶縁管 SSA-3
アズワン
アズワン SSA-S絶縁管
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 48,500円
通常出荷日 : 8日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
熱電対用絶縁管 SSA-2.5
通常価格(税別):46,560円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード