ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、16...
型番:
【特長】・アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。【商品仕様】・外径×内径×長さ 32φ×26φ×600㎜ ・入数 1
ケニス
SSA-Sチューブ(アルミナ)
杉田エース
SUSレジスター/アルミレジスター
アズワン
パーフロOリング
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内…
通常価格(税別):35,599円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード